(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67(DIN形タ...
単位:mm
型式 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | M | グロメット | 基板付グロメット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | U | T | U | |||||||||||||
50 | 3/4 | 110.6 | 29 | 36 | 71 | 18 | 4.5 | 17 | 51 | 32.5 | 38.5 | 35 | 51.9 | 28.5 | 57.6 | 38 |
60 | 1 | 131 | 33 | 42 | 95 | 21 | 45 | 20 | 59.5 | 45.5 | 49.5 | 42 | 60.4 | 31.1 | 66 | 41 |
型式 | 管接続口径 | コンジット | DIN形ターミナル | DIN形ターミナル・コネクタなし | M12コネクタ | ブラケット取付寸法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | U | T | U | V | T | U | T | U | a | b | d | e | f | ||
50 | 3/4 | 59.2 | 48.9 | 60.7 | 55.3 | 67 | 60.7 | 31.3 | 59.5 | 41.1 | 50.5 | 77.5 | 74 | 51 | 45.5 |
60 | 1 | 67.6 | 51.9 | 69.1 | 58.3 | 70 | 69.1 | 34.3 | 67.9 | 44.1 | 55.5 | 85.5 | 81 | 58 | 49.5 |
シリーズ | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルブ仕様 | ボディ材質 | AL | 黄銅、 SUS | 黄銅、 SUS | |||
弁構造 | パイロット形ダイヤフラム | ||||||
弁形式 | 通電時開形(N.C.) | ||||||
使用流体および流体温度 | 空気 注1) | -10~60℃ | |||||
水、油 | - | 水:1~60℃(凍結なきこと)、油:−5~60℃(動粘度50mm2/s以下) | |||||
耐圧 | 2MPa | ||||||
最高システム圧力 | 1MPa | ||||||
周囲温度 | -20~60℃ | ||||||
弁漏れ量 注2) | 空気 | 15cm3/min(ANR)以下 | 2cm3/min(ANR)以下 | ||||
水、油 | - | 0.2cm3/min以下 | |||||
外部漏れ量 注2) | 空気 | 15cm3/min(ANR)以下 | 1cm3/min(ANR)以下 | ||||
水、油 | - | 0.1cm3/min以下 | |||||
取付姿勢 | 自由 | ||||||
保護構造 注3) | IP67(DIN形ターミナルはIP65) | ||||||
規格 注4) | CE/UKCA | ||||||
使用環境 | 腐食性ガス、爆発性ガス、常時水分が付着しない場所 | ||||||
シール材質 | NBR、FKM、EPDM | ||||||
コイル仕様 | 定格電圧 | AC | 24V、48V、100V、110V、120V、200V、220V、230V、240V | ||||
DC | 12V、24V | ||||||
許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | ||||||
許容漏洩電圧 | AC | 定格電圧の5%以下 | |||||
DC | 定格電圧の2%以下 | ||||||
皮相電力 注5、6) | AD | 8VA | 9.5VA | ||||
消費電力 注5) | DC | 6W | 8W | ||||
温度上昇値 注7) | AC/DC | 70/65℃ |
注1)露点温度−10℃以下。
注2)漏れ量は差圧が最低作動圧力差以上、周囲温度20℃での値です。
注3)保護等級IP67ですがコイル部に水が浸入しますと作動不良・故障の原因となります。屋外、常時水分が付着する環境でご使用の場合は防水対策を施してください。
注4)型式によって規格取得に違いがあります。詳細はカタログのP.25をご確認ください。
注5)消費電力および皮相電力は周囲温度20℃、定格電圧印加時の値です。(ばらつき幅:±10%)
注6)ACは整流回路を使用しているため、周波数および起動・励磁による皮相電力の差はありません。
注7)温度上昇値は周囲温度20℃、定格電圧印加時の値です。ただし周囲の環境により変わるため参考値となります。
番号 | 部品名 | 材質 | ||
---|---|---|---|---|
黄銅 | SUS | AL | ||
1 | クリップ | SUS | ||
2 | ソレノイドコイル | SUS、Cu、樹脂 | ||
3 | スプリング | SUS | ||
4 | ストッパ | PPS | ||
5 | チューブAss'y | SUS | ||
6 | 可動鉄心Ass'y | SUS、PPS、NBR(FKM、EPDM) | SUS、PPS、NBR(FKM) | |
7 | ブラケット | Fe | ||
8 | 取付ねじ | Fe | ||
9 | ボンネット | SUS | ||
10 | ガスケット | NBR(FKM、EPDM) | NBR(FKM) | |
11 | ボルト | Fe | ||
12 | ボディ | 黄銅 | SUS | AL |
13 | Oリング | NBR(FKM、EPDM) | NBR(FKM) | |
14 | ダイヤフラムAss'y | SUS、NBR(FKM、EPDM) | SUS、NBR(FKM) | |
15 | バルブスプリング | SUS | ||
16 | バッファ | PPS | ||
17 | ボンネット | SUS | ||
18 | ボルト | Fe |
番号 | 部品名 | 材質 | |
---|---|---|---|
黄銅 | SUS | ||
1 | クリップ | SUS | |
2 | ソレノイドコイル | SUS、Cu、樹脂 | |
3 | ストッパ | PPS | |
4 | スプリング | SUS | |
5 | チューブAss'y | SUS | |
6 | 可動鉄心Ass'y | SUS、PPS、NBR(FKM、 EPDM) | |
7 | 取付ねじ | Fe | |
8 | ボンネット | SUS | |
9 | ガスケット | NBR(FKM、EPDM) | |
10 | ボディ | 黄銅 | SUS |
11 | Oリング | NBR(FKM、EPDM) | |
12 | ダイヤフラムAss'y | SUS、NBR(FKM、EPDM) | |
13 | バルブスプリング | SUS | |
14 | バッファ | PPS | |
15 | ボンネット | SUS | |
16 | ボルト | Fe | |
17 | ブラケット | Fe |
番号 | 部品名 | 材質 | |
---|---|---|---|
黄銅 | SUS | ||
1 | クリップ | SUS | |
2 | ソレノイドコイル | SUS、Cu、樹脂 | |
3 | ストッパ | PPS | |
4 | スプリング | SUS | |
5 | チューブAss'y | SUS | |
6 | 可動鉄心Ass'y | SUS、PPS、NBR(FKM、 EPDM) | |
7 | 取付ねじ | Fe | |
8 | ボンネット | SUS | |
9 | ガスケット | NBR(FKM、EPDM) | |
10 | ボディ | 黄銅 | SUS |
11 | Oリング | NBR(FKM、EPDM) | |
12 | ダイヤフラムAss'y | SUS、NBR(FKM、EPDM) | |
13 | バルブスプリング | SUS | |
14 | ボンネット | 黄銅 | SUS |
15 | ボルト | Fe | |
16 | ブラケット | Fe |
Loading...
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67(DIN形ターミナルはIP65)】、パイロット形。
【特長】
・ボディ材質:SUS、青銅、AL
・省スペース(小型、軽量)
・省エネ(コイルの力向上、消費電力削減)
・リード線360°取出し可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
JSXD31-AN02R-1DSで型番確定
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXDシリーズの型番JSXD31-AN02R-1DSのページです。
型番JSXD31-AN02R-1DSに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JSXD31-AN02R-1GS |
JSXD31-AN02R-1WN |
JSXD31-AN02R-5DS |
JSXD31-AN02R-5GS |
JSXD31-AN02R-5WN |
JSXD31-AN03R-1DS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 使用流体 | 配管ねじの呼び | オリフィス径 (φ) | 電圧 | 保護等級 | シール材質 | オプション | ボディ材質 | リード線取出し | ボディサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,202円 ( 5,722円 ) | 1個 | - | 9日目 | 空気 / 水 | 1/4 | 10 | AC100V | IP67 | NBR | 禁油なし | AL | 基板付グロメット(サージ電圧保護回路付) | 30 | |
6,179円 ( 6,797円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 空気 / 水 | 1/4 | 10 | AC100V | IP67 | NBR | 禁油なし | AL | M12コネクタ・ケーブルなし(サージ電圧保護回路付) | 30 | |
5,879円 ( 6,467円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 空気 / 水 | 1/4 | 10 | DC24V | IP65 | NBR | 禁油なし | AL | DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 30 | |
5,779円 ( 6,357円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 空気 / 水 | 1/4 | 10 | DC24V | IP67 | NBR | 禁油なし | AL | 基板付グロメット(サージ電圧保護回路付) | 30 | |
6,179円 ( 6,797円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 空気 / 水 | 1/4 | 10 | DC24V | IP67 | NBR | 禁油なし | AL | M12コネクタ・ケーブルなし(サージ電圧保護回路付) | 30 | |
5,879円 ( 6,467円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 空気 / 水 | 3/8 | 10 | AC100V | IP65 | NBR | 禁油なし | AL | DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) | 30 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針