(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
エア機器感覚かんたん設定、プログラム不要の2点停止、プログラム不要の3点停止、...
注1) 動作指示により、ロッドが可動する範囲です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)工場出荷時の“原点端”(0mm)位置を示します。
注3)[ ]は回転方向基準を変更した場合です。
注4)ロッド先端の四角幅対辺の向きは、製品ごとに異なります。
単位:mm
サイズ | ストローク範囲(mm) | A | B | C | D | EH | EV | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15~100 | 136.2 | 121.7 | 13 | 20 | 44 | 45.5 | M8×1.25 | 24 | 17 | 14.5 | 34 |
101~400 | 161.2 | 146.7 | ||||||||||
32 | 20~100 | 153.6 | 135.1 | 13 | 25 | 51 | 56.5 | M8×1.25 | 31 | 22 | 18.5 | 40 |
101~500 | 183.6 | 165.1 |
サイズ | O1 | R | S | S2 | T | T2 | U | CV | V | X2 | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックなし | ロック付 | |||||||||||
25 | M5×0.8 | 8 | 46 | 58.1 | 115 | 113.6 | 1 | 66.3 | 57.8 | 144 | 184 | 32.2 |
32 | M6×1 | 10 | 60 | 70.8 | 142 | 140.3 | 2 | 83.5 | 69.8 | 144 | 187 | 39.1 |
単位:mm
サイズ | ストローク範囲(mm) | MA | MC | MD | MH | ML | MO | MR | XA | XB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15~39 | 20 | 24 | 32 | 29 | 50 | M8×0.8 | 6.5 | 4 | 5 |
40~100 | 42 | 41 | ||||||||
101~124 | 75 | |||||||||
125~200 | 59 | 49.5 | ||||||||
201~400 | 76 | 58 | ||||||||
32 | 20~39 | 25 | 22 | 36 | 30 | 50 | M6×1 | 8.5 | 5 | 6 |
40~100 | 36 | 43 | ||||||||
101~124 | 80 | |||||||||
125~200 | 53 | 51.5 | ||||||||
201~500 | 70 | 60 |
注1) 動作指示により、ロッドが可動する範囲です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)工場出荷時の“原点端”(0mm)位置を示します。
注3)[ ]は回転方向基準を変更した場合です。
注4)ロッド先端の四角幅対辺の向きは、製品ごとに異なります。
単位:mm
サイズ | ストローク範囲(mm) | A | B | C | D | EH | EV | H | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックなし | ロック付 | ||||||||||||
25 | 15~100 | 243.4 | 283.4 | 102.9 | 13 | 20 | 44 | 45.5 | M8×1.25 | 24 | 17 | 14.5 | 34 |
101~400 | 268.4 | 308.4 | 127.9 | ||||||||||
32 | 20~100 | 257.8 | 302.8 | 116.3 | 13 | 25 | 51 | 56.5 | M8×1.25 | 31 | 22 | 18.5 | 40 |
101~500 | 287.8 | 332.8 | 146.3 |
サイズ | O1 | R | S | T | U | V | X2 | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックなし | ロック付 | ||||||||
25 | M5×0.8 | 8 | 45 | 46.5 | 1.5 | 57.8 | 126 | 166 | 66.6 |
32 | M6×1 | 10 | 60 | 61 | 1 | 69.8 | 123 | 168 | 83.8 |
単位:mm
サイズ | ストローク範囲(mm) | MA | MC | MD | MH | ML | MO | MR | XA | XB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15~39 | 20 | 24 | 32 | 29 | 50 | M8×0.8 | 6.5 | 4 | 5 |
40~100 | 42 | 41 | ||||||||
101~124 | 75 | |||||||||
125~200 | 59 | 49.5 | ||||||||
201~400 | 76 | 58 | ||||||||
32 | 20~39 | 25 | 22 | 36 | 30 | 50 | M6×1 | 8.5 | 5 | 6 |
40~100 | 36 | 43 | ||||||||
101~124 | 80 | |||||||||
125~200 | 53 | 51.5 | ||||||||
201~500 | 70 | 60 |
単位:mm
サイズ | B1 | C1 | ΦD | H1 | K | L1 | L2 | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 20.5 | 20 | 8 | 17 | 38 | 23.5 | M14×1.5 |
32 | 22 | 20.5 | 25 | 8 | 22 | 42 | 23.5 | M14×1.5 |
※L1は原点復帰:2mm位置での値。
型番 | EQY25□H | EQY32□H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア ク チ ュ エ | タ 仕 様 | ストローク(mm) | 30~400 | 30~500 | ||||||||
可搬質量(kg)注1) | 水平 | 8 | 26 | 40 | 70 | 30 | 50 | 90 | 100 | ||
垂直 | 2 | 8 | 16 | 30 | 3 | 13 | 26 | 46 | |||
押当て推力(N)注2)注3)注4) | 36~76 | 63~122 | 126~238 | 232~452 | 50~118 | 80~189 | 156~370 | 296~707 | |||
速度(mm/s2) | ストローク範囲 | ~300 | 30~900 | 18~700 | 9~450 | 5~225 | 30~900 | 24~800 | 12~400 | 6~200 | |
350~400 | 30~900 | 18~600 | 9~300 | 5~150 | 30~900 | 24~640 | 12~320 | 6~160 | |||
450~500 | 30~900 | 24~640 | 12~320 | 6~160 | |||||||
最大加減速度(mm/s2) | 水平 | 10000 注1) | |||||||||
垂直 | 5000 注1) | ||||||||||
押当て速度(mm/s2)注5) | 35 | 30 | |||||||||
繰返し位置決め精度(mm) | ±0.02 | ||||||||||
ロストモーション(mm)注6) | 0.1以下 | ||||||||||
リード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 | 4 | |||
耐衝撃/耐振動(m/s2)注7) | 50/20 | ||||||||||
駆動方式 | ボールねじ+ベルト(EQY□H)、ボールねじ(EQY□DH) | ||||||||||
ガイド方式 | すべりブッシュ(ピストンロッド) | ||||||||||
使用温度範囲(℃) | 5~40 | ||||||||||
使用湿度範囲(%RH) | 90以下(結露なきこと) | ||||||||||
電 気 仕 様 | モータサイズ | □42 | □56.4 | ||||||||
モータ種類 | バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) | ||||||||||
エンコーダ | バッテリレス アブソリュート | ||||||||||
電源電圧(V) | DC24±10% | ||||||||||
電力(W)注8)注9) | 最大電力 86 | 最大電力 109 | |||||||||
ロ ッ ク 仕 様 | 形式 注10) | 無励磁作動型 | |||||||||
保持力(N) | 47 | 78 | 157 | 294 | 75 | 108 | 216 | 421 | |||
電力(W)注9) | 5 | 5 | |||||||||
定格電圧(V) | DC24±10% |
注1) 搬送質量は、速度および加速度で変動いたします。カタログのP.35~36の「速度-搬送質量グラフ(目安)」にて確認してください。
水平: 外部ガイドを使用してください(外部ガイド摩擦係数:0.1以下)。搬送質量は最大値を表します。実際の搬送質量および搬送速度は、外部のガイド条件により変わります。
垂直: ロッド上向きまたはロッドにラジアル荷重が加わる場合は、外部ガイドを使用してください(外部ガイド摩擦係数:0.1以下)。
搬送質量は最大値を表す。実際の搬送質量および搬送速度は、外 部のガイド条件により変わります。
加減速度は水平:10000[mm/s2]以下、垂直:5000[mm/s2]以下に設定してください。
注2)押当て推力の精度は±20%(F.S.)となります。
注3)押当て推力設定値EQY25□H:25~50%、EQY32□H:30~70%の値です。詳細はカタログのP.37の推力換算グラフをご参照ください。
注4)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。
注5)押当て速度は固定値です。また、ワークを搬送して押当てをする際には「垂直可搬質量」以下で運転してください。
注6)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注7)耐衝撃…落下衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし。(初期における値)
耐振動…45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし。(初期における値)
注8)電源容量の選定時に使用してください。
注9)ロック付を選択の場合は、電力を加算してください。
注10)ロック付のみ。
型番 |
ストローク(mm) |
最大可搬質量範囲(水平)(kg) |
最大可搬質量(水平)(kg) |
最大可搬質量範囲(垂直)(kg) |
最大可搬質量(垂直)(kg) |
リード(mm) |
最大推力(範囲)(N) |
最大推力(N) |
最高速度(mm/sec) |
サイズ |
モータ配置 |
取付支持形式 |
ロッド先端ねじ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
EQY25DHA-100B-B5 |
100
|
20.1~50.0
|
26
|
5.1~10.0
|
8
|
12
|
101~200
|
122
|
700
|
25
|
ストレート
|
端面タップ、ボディ底面タップ
|
ロッド先端めねじ
| 1個 | 98,100円(
107,910円
) | 16日目 |
Loading...
エア機器感覚かんたん設定、プログラム不要の2点停止、プログラム不要の3点停止、全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。
【特長】
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数
・プログラムレス
・調整時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量が削減
この商品に近い類似品がありませんでした。
EQY25DHA-100B-B5で型番確定
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□Hシリーズの型番EQY25DHA-100B-B5のページです。
型番EQY25DHA-100B-B5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EQY25DHA-100BM-B5 |
EQY25DHA-150B-B5 |
EQY25DHA-150BM-B5 |
EQY25DHA-200B-B5 |
EQY25DHA-200BM-B5 |
EQY25DHA-250B-B5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク (mm) | 最大可搬質量範囲(水平) (kg) | 最大可搬質量(水平) (kg) | 最大可搬質量範囲(垂直) (kg) | 最大可搬質量(垂直) (kg) | リード (mm) | 最大推力(範囲) (N) | 最大推力 (N) | 最高速度 (mm/sec) | サイズ | モータ配置 | 取付支持形式 | ロッド先端ねじ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,100円 ( 107,910円 ) | 1個 | - | 16日目 | 100 | 20.1~50.0 | 26 | 5.1~10.0 | 8 | 12 | 101~200 | 122 | 700 | 25 | ストレート | 端面タップ、ボディ底面タップ | ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属) | |
109,768円 ( 120,745円 ) | 1個 | - | 16日目 | 150 | 20.1~50.0 | 26 | 5.1~10.0 | 8 | 12 | 101~200 | 122 | 700 | 25 | ストレート | 端面タップ、ボディ底面タップ | ロッド先端めねじ | |
110,239円 ( 121,263円 ) | 1個 | - | 16日目 | 150 | 20.1~50.0 | 26 | 5.1~10.0 | 8 | 12 | 101~200 | 122 | 700 | 25 | ストレート | 端面タップ、ボディ底面タップ | ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属) | |
109,768円 ( 120,745円 ) | 1個 | - | 16日目 | 200 | 20.1~50.0 | 26 | 5.1~10.0 | 8 | 12 | 101~200 | 122 | 700 | 25 | ストレート | ボディ底面タップ | ロッド先端めねじ | |
110,239円 ( 121,263円 ) | 1個 | - | 16日目 | 200 | 20.1~50.0 | 26 | 5.1~10.0 | 8 | 12 | 101~200 | 122 | 700 | 25 | ストレート | ボディ底面タップ | ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属) | |
113,400円 ( 124,740円 ) | 1個 | - | 16日目 | 250 | 20.1~50.0 | 26 | 5.1~10.0 | 8 | 12 | 101~200 | 122 | 700 | 25 | ストレート | ボディ底面タップ | ロッド先端めねじ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針