(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EQFS25HA-500B-B5
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ SMC アクチュエータ

e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ EQFS25HA-500B-B5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
115,687円
税込単価
127,256円

エア機器感覚かんたん設定、プログラム不要の2点停止、プログラム不要の3点停止、...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    スライダ
  • 駆動方式:
    転造ボールねじ
  • ガイド:
    あり
  • 入力電源:
    DC24V
  • 位置検出:
    アブソリュート
  • 入出力種類:
    NPN
  • ブレーキ:
    あり
  • ノイズフィルタ:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • 繰返し位置決め精度(μm):
    ±20
  • モータ種類:
    バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
  • モータオプション:
    ロック付
  • グリース塗付(シールバンド部):
    あり
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EQFS25HA-500B-B5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EQFS25HA-500B-B5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

EQFS25H(モータストレート)

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
   また、本体取付基準面(寸法B範囲)より、それ以外の面は出っ張る場合がございます。ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)動作指示によりテーブルが可動する距離です。
        周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)工場出荷時の“原点端”(0mm)位置を示します。

注4)【 】は回転方向基準を変更した場合です。

寸法表

単位:mm

ストローク[mm]LABnDEFGH
ロックなしロック付
50278.4318.461104--2010030
100、1503545
200、25062240220
300、350、40083360340
450、500104480460
550、600、650125600580
700、750146720700
800167840820
EQFS32H(モータストレート)

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
        また、本体取付基準面(寸法B範囲)より、それ以外の面は出っ張る場合がございます。ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)動作指示によりテーブルが可動する距離です。
        周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)工場出荷時の“原点端”(0mm)位置を示します。

注4)【 】は回転方向基準を変更した場合です。

注5)オートスイッチの固定には、スイッチスペーサ(BMY3-016)が必要です。別途手配してください。

寸法表

単位:mm

ストローク[mm]LABnDEG
ロックなしロック付
50、100、150314.9359.961304--130
200、250、30062300280
350、400、45083450430
500、550、600104600580
650、700、750125750730
800、850、900146900880
950、100016710501030
EQFS40H(モータストレート)

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
        また、本体取付基準面(寸法B範囲)より、それ以外の面は出っ張る場合がございます。ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)動作指示によりテーブルが可動する距離です。
        周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)工場出荷時の“原点端”(0mm)位置を示します。

注4)【 】は回転方向基準を変更した場合です。

注5)オートスイッチの固定には、スイッチスペーサ(BMY3-016)が必要です。別途手配してください。

寸法表

単位:mm

ストローク[mm]LABnDEG
ロックなしロック付
50~199366.8411.861784--130
200~34962300280
350~49983450430
500~649104600580
650~799125750730
800~949146900880
950~109916710501030
1100~120018812001030
EQFS25RH(モータ折返し)

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
        また、本体取付基準面(寸法B範囲)より、それ以外の面は出っ張る場合がございます。ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)動作指示によりテーブルが可動する距離です。
        周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)工場出荷時の“原点端”(0mm)位置を示します。

注4)【 】は回転方向基準を変更した場合です。

寸法表

単位:mm

ストローク[mm]LABnDEFGH
50159.461104--2010030
100、1503545
200、25062240220
300、350、40083360340
450、500104480460
550、600、650125600580
700、750146720700
800167840820
EQFS32RH(モータ折返し)

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
        また、本体取付基準面(寸法B範囲)より、それ以外の面は出っ張る場合がございます。ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)動作指示によりテーブルが可動する距離です。
        周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)工場出荷時の“原点端”(0mm)位置を示します。

注4)【 】は回転方向基準を変更した場合です。

注5)オートスイッチの固定には、スイッチスペーサ(BMY3-016)が必要です。別途手配してください。

寸法表

単位:mm

ストローク[mm]LABnDEG
50、100、150195.661304--130
200、250、30062300280
350、400、45083450430
500、550、600104600580
650、700、750125750730
800、850、900146900880
950、100016710501030
EQFS40RH(モータ折返し)

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
        また、本体取付基準面(寸法B範囲)より、それ以外の面は出っ張る場合がございます。ワーク・設備等と干渉しないよう1mm以上の逃げを設けてご使用ください。

注2)動作指示によりテーブルが可動する距離です。
        周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。

注3)工場出荷時の“原点端”(0mm)位置を示します。

注4)【 】は回転方向基準を変更した場合です。

注5)オートスイッチの固定には、スイッチスペーサ(BMY3-016)が必要です。別途手配してください。

寸法表

単位:mm

ストローク[mm]LABnDEG
50~199256.861784--130
200~34962300280
350~49983450430
500~649104600580
650~799125750730
800~949146900880
950~109916710501030
1100~120018812001030

製品仕様

型番EQFS25□HEQFS32□HEQFS40□H








ストローク(mm)50~80050~1000150~1200
可搬質量(kg)注1)水平1526404039.550686826607580
垂直2612.51541016204.54.52540
速度(mm/s2)ストローク範囲~40020~120012~8506~4503~22524~110016~7508~4504~12530~120020~100010~5005~225
401~50020~110012~7506~4003~22524~110016~7508~4504~12530~120020~100010~5005~225
501~60020~90012~5406~2703~13524~110016~7508~4004~12530~120020~100010~5005~225
601~70020~63012~4206~2303~11524~93016~6208~3104~12530~120020~90010~4405~220
701~80020~55012~3306~1803~9024~75016~5008~2504~12530~114020~76010~3505~175
801~900----24~61016~4108~2004~10030~93020~62010~2805~140
901~1000----24~50016~3408~1704~8530~78020~52010~2505~125
1001~1100--------30~66020~44010~2205~110
1101~1200--------30~57020~38010~1905~95
最大加減速度(mm/s2)水平10000
垂直5000
繰返し位置決め精度(mm)±0.02
ロストモーション(mm)
注2)
0.1以下
リード(mm)2012632416843020105
耐衝撃/耐振動(m/s2)
注3)
50/20
駆動方式ボールねじ(EQFS□H)、ボールねじ+ベルト(EQFS□R/LH)
ガイド方式リニアガイド
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)



モータサイズ□42□56.4
モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)
エンコーダバッテリレス アブソリュート
電源電圧(V)DC24V±10%
電力(W)
注4) 注6)
最大電力89最大電力116最大電力116




形式
注5)
無励磁作動型
保持力(N)47781572947210821642175113225421
電力(W) 注6)555
定格電圧(V)DC24±10%

注1)加減速度3000mm/s2の時の最大搬送質量です。
        搬送質量は、速度および加速度で変動いたします。カタログのP.10~12の「速度−搬送質量グラフ(目安)」にてご確認ください。
        また、ケーブル長さが5mを超える場合は「速度−搬送質量グラフ」で規定される速度および負荷条件が5m毎に最大10%低下します。

注2)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。

注3)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
        耐振動…45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。

注4)電源容量の選定時にご使用ください。

注5)ロック付のみ。

注6)ロック付を選択の場合は、電力を加算してください。

製品特長紹介動画

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
テーブル幅 W1(mm)
テーブル長 L1(mm)
最高速度(mm/sec)
サイズ
モータ配置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EQFS25HA-500B-B5

500
20.1~50.0
26
5.1~10.0
6
12
50
102
750
25
ストレート

1個

115,687( 127,256円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エア機器感覚かんたん設定、プログラム不要の2点停止、プログラム不要の3点停止、全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。
【特長】
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数
・プログラムレス
・調整時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量が削減

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EQFS25HA-500B-B5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズの型番EQFS25HA-500B-B5のページです。
型番EQFS25HA-500B-B5に関する仕様情報を記載しております。

e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EQFS25HA-200B-B5
EQFS25HA-300B-B5
EQFS25HA-400B-B5
EQFS25HA-600B-B5
EQFS25HA-700B-B5
EQFS25HA-800B-B5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
最大可搬質量範囲(水平)
(kg)
最大可搬質量(水平)
(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)
(kg)
最大可搬質量(垂直)
(kg)
リード
(mm)
テーブル幅 W1
(mm)
テーブル長 L1
(mm)
最高速度
(mm/sec)
サイズ モータ配置

107,100円

( 117,810円 )
1個 -

16日目

20020.1~50.0265.1~10.06125010285025ストレート

111,383円

( 122,521円 )
1個 -

16日目

30020.1~50.0265.1~10.06125010285025ストレート

113,535円

( 124,889円 )
1個 -

16日目

40020.1~50.0265.1~10.06125010285025ストレート

117,839円

( 129,623円 )
1個 -

16日目

60020.1~50.0265.1~10.06125010254025ストレート

119,992円

( 131,991円 )
1個 -

16日目

70020.1~50.0265.1~10.06125010242025ストレート

122,144円

( 134,358円 )
1個 -

16日目

80020.1~50.0265.1~10.06125010233025ストレート

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました