(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AMS20B-R01C-EC-MLG
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ AMS20B/30B/40Bシリーズ SMC AMS

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ AMS20B/30B/40Bシリーズ AMS20B-R01C-EC-MLG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
290,966円
税込単価
320,063円

設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化、不要なエア消費を削減。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AMS20B-R01C-EC-MLG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AMS20B-R01C-EC-MLG の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

N.C.仕様
AMS20/30/40B-R□C

注)スタンバイレギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブル付。

寸法表

単位:mm

型式PABCD注)EJMLブラケット取付寸法
KFGHQRSTUVW
AMS20B-□C1/8・1/4301.8214.781.766.825.646.22440.18571.2103.276.23571454.564742.5
AMS30B-□C1/4・3/8348.3214.787.986.529.146.23040.18585.2104.2100.73571454.564742.5
AMS40B-□C3/8・1/2395.8214.992.491.532.646.23640.185103.2105.2122.2409186575550

注)D寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。

型式AF
AMS20B-□00C247.469.6
AMS30B-□00C285.983.1
AMS40B-□00C325.4100.6
N.O.仕様
AMS20/30/40B-R□D

注)スタンバイレギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブル付。

寸法表

単位:mm

型式PABCD注)EJMLブラケット取付寸法
KFGHQRSTUVW
AMS20B-□D1/8・1/4301.8214.785.166.825.646.22440.18571.2103.276.23571454.564742.5
AMS30B-□D1/4・3/8348.3214.7102.186.529.146.23040.18585.2104.2100.73571454.564742.5
AMS40B-□D3/8・1/2395.8214.9119.491.532.646.23640.185103.2105.2122.2409186575550

注)D寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。

型式AF
AMS20B-□00D247.469.6
AMS30B-□00D285.983.1
AMS40B-□00D325.4100.6

製品仕様

標準仕様 レギュレータタイプ

型式AMS20BAMS30BAMS40B
構成機器※スタンバイレギュレータAR20SAR30SAR40S
エアマネジメントハブEXA1-20EXA1-30EXA1-40
3ポート残圧排気弁VP346EVP546EVP746E
管接続口径1/8、1/41/4、3/83/8、1/2
使用流体空気
定格流量範囲5~500L/min10~1000L/min20~2000L/min
周囲温度および使用流体温度0~50℃
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.7MPa
供給圧力範囲0.3~0.7MPa
スタンバイ圧力範囲0.2~0.4MPa
電源電圧DC24V±10%
消費電流400mA以下
入出力DI×2
DI、DO
IO-Link、DI
保護構造IP65(電気機器部分のみ)
質量1800g2500g3800g

※構成機器単体仕様はメーカーカタログにて下記をご参照ください。
・スタンバイ電空レギュレータ P.28
・エアマネジメントハブ    P.21
・3ポート残圧排気弁      P.30

製品特長紹介動画

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMS20B-R01C-EC-MLG

1個

290,966( 320,063円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化、不要なエア消費を削減。
【特長】
・エア消費量が削減
・OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
・無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティー
通信距離:最大100m
・IO-Linkに対応

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

AMS20B-R01C-EC-MLGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ AMS20B/30B/40Bシリーズの型番AMS20B-R01C-EC-MLGのページです。
型番AMS20B-R01C-EC-MLGに関する仕様情報を記載しております。

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ AMS20B/30B/40Bシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AMS20B-R01C-EN-MLG
AMS20B-R01C-PN-MLG
AMS20B-R01C-SA-MLG
AMS20B-R01D-EC-MLG
AMS20B-R01D-EN-MLG
AMS20B-R01D-PN-MLG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

304,686円

( 335,155円 )
1個 -

19日目

304,686円

( 335,155円 )
1個 -

19日目

224,100円

( 246,510円 )
1個 -

19日目

290,966円

( 320,063円 )
1個 -

19日目

304,686円

( 335,155円 )
1個 -

19日目

304,686円

( 335,155円 )
1個 -

19日目

エアマネジメントシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました