(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラック RKシリーズ

ラック RKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,779円
税込単価
8,557円

【特長】・ポリアセタール同士の歯車の噛合せはポリアセタールと金属の歯車の噛合せ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ラック(角形)
  • モジュール:
    0.5
  • 有効長さ(mm):
    202~205
  • 歯種:
    スタンダード
  • 材質:
    樹脂
  • 表面処理:
    なし
  • 有効歯数(歯):
    126
  • 長さ(呼び):
    200
  • 歯幅(mm):
    5
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • 端面仕上加工:
    なし
  • ラック高さ H(mm):
    10
  • 材質記号:
    POM(青)

(i)ご注意

  • 両端面加工はしておりませんので、連結使用はできません。
  • 曲がりの調整のお願い:歯切り加工後に矯正を施しておりますが、経年変化や温度変化により曲がりが発生している場合があります。取付る際は曲がりを調整してご使用ください。
  • 青 POM 素材の特性上、経年変化、温度変化等により寸法変化が起こります。

型番

RK50BP2-0510 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RK50BP2-0510

1個

7,779( 8,557円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリアセタール同士の歯車の噛合せはポリアセタールと金属の歯車の噛合せより約75%の強度となります
・ポリアセタールと噛合う金属平歯車は歯面研磨品をお勧めします

(i)ご注意

  • 両端面加工はしておりませんので、連結使用はできません。
  • 曲がりの調整のお願い:歯切り加工後に矯正を施しておりますが、経年変化や温度変化により曲がりが発生している場合があります。取付る際は曲がりを調整してご使用ください。
  • 青 POM 素材の特性上、経年変化、温度変化等により寸法変化が起こります。

RK50BP2-0510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック RKシリーズの型番RK50BP2-0510のページです。
型番RK50BP2-0510に関する仕様情報を記載しております。

ラック RKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました