(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SV-EXR30
接写リング&スペーサー SV-EXR シリーズ セッシャリンク

接写リング&スペーサー SV-EXR シリーズ SV-EXR30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,997円
税込単価
3,297円

レンズ本体とカメラとの間に装着し、最近接距離(WD)を短くし、レンズ拡大率を上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

SV-EXR30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SV-EXR30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接写リング(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV-EXR30

30

1個

2,997( 3,297円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レンズ本体とカメラとの間に装着し、最近接距離(WD)を短くし、レンズ拡大率を上げることが出来ます。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

SV-EXR30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接写リング&スペーサー SV-EXR シリーズの型番SV-EXR30のページです。
型番SV-EXR30に関する仕様情報を記載しております。

接写リング&スペーサー SV-EXR シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SV-EXR1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接写リング
(mm)

1,097円

( 1,207円 )
1個 -

3日目

1

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました