(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ロックナット FANシリーズ

精密ロックナット FANシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,260円 ~ 9,227円
税込価格
6,886円 ~ 10,150円

【特長】・独特のダイヤフラム機構により、ナット自身に強力なゆるみトルクが得られ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M30

1個

6,260( 6,886円 )

5日目

M45

1個

9,227( 10,150円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独特のダイヤフラム機構により、ナット自身に強力なゆるみトルクが得られます
・振動を伴った回転系には特に効果があります
・接触面とのあたり、直角度を微調整できます
【用途】
・ベアリングの締付け、軸力・予圧の調整、軸方向の位置決めを要する箇所

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ロックナット FANシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました