(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FKNA40X1.5
精密ロックナット FKNAシリーズ ベアリングナット

精密ロックナット FKNAシリーズ FKNA40X1.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,793円
税込単価
6,372円

【特長】・ナットねじ面と端面を同時旋削加工し、精度のよい直角度で製造された、コ...

詳細情報を確認する

型番

FKNA40X1.5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FKNA40X1.5 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FKNA40X1.5

M40

1個

5,793( 6,372円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットねじ面と端面を同時旋削加工し、精度のよい直角度で製造された、コストパフォーマンスの高いナットです
・軸に対して30°の角度でゆるみ止めセットスクリューが締付けられ、安定した固着力が得られます
・繰返し使用してもゆるみ止め機能は変わりません
【用途】
・工作機械ボールスクリューサポートベアリング用固定ナット
・調整時間を短縮したい箇所のナット

Loading...

FKNA40X1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ロックナット FKNAシリーズの型番FKNA40X1.5のページです。
型番FKNA40X1.5に関する仕様情報を記載しております。

精密ロックナット FKNAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FKNA65X1.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び

7,525円

( 8,278円 )
1個 -

5日目

M65

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました