(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZM12
精密ロックナット ZMシリーズ ベアリングナット

精密ロックナット ZMシリーズ ZM12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,136円
税込単価
4,550円

【特長】・ナットねじ面と端面を同時研磨加工し、直角度管理された精密ロックナット...

詳細情報を確認する

型番

ZM12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZM12 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZM12

M12

1個

4,136( 4,550円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットねじ面と端面を同時研磨加工し、直角度管理された精密ロックナットです
・外径も研磨仕上げし、平行度管理と組込後の動バランス取り用のタップ穴が加工されています
【用途】
・工作機械主軸用ベアリング
・ボールスクリューサポートベアリング固定用ナット
・精度を要求するナット
・調整時間を短縮したい箇所

ZM12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ロックナット ZMシリーズの型番ZM12のページです。
型番ZM12に関する仕様情報を記載しております。

精密ロックナット ZMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZM100
ZM105
ZM120
ZM15
ZM17
ZM20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び

14,386円

( 15,825円 )
1個 -

5日目

M100

17,264円

( 18,990円 )
1個 -

5日目

M105

18,046円

( 19,851円 )
1個 -

5日目

M120

3,957円

( 4,353円 )
1個 -

5日目

M15

3,665円

( 4,032円 )
1個 -

5日目

M17

4,142円

( 4,556円 )
1個 -

5日目

M20

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました