(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASKIT-ABC
キット(ケース+アライメントシム) アライメントシムキット

キット(ケース+アライメントシム) ASKIT-ABC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
434,404円
税込単価
477,844円

【特長】・各板厚・サイズがセットになった、現場での持ち運びに便利なケース入りの...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    ケース+アライメントシム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ASKIT-ABC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ASKIT-ABC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケースサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASKIT-ABC

405×330×170

1個

434,404( 477,844円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各板厚・サイズがセットになった、現場での持ち運びに便利なケース入りのアライメントシムです
・作業に便利なツマミ付きです。ツマミの穴を利用して簡単に引き抜くことも可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ASKIT-ABCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キット(ケース+アライメントシム)の型番ASKIT-ABCのページです。
型番ASKIT-ABCに関する仕様情報を記載しております。

キット(ケース+アライメントシム)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ASKIT-AB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケースサイズ
(mm)

286,259円

( 314,885円 )
1個 -

5日目

258×230×170

角シムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました