(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 板ナット

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 板ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
384円 ~ 417円
税込価格
422円 ~ 459円

【特長】・アルミフレーム用ブラケットを取り付ける際に便利な板ナットです・アルミ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ取付用
  • 取付部品 種類:
    その他
  • 適応メーカー:
    アズビル / オプテックス・エフエー / パナソニック / 竹中電子
  • 材質:
    SUS304

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
ネジサイズ M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
M4

1個

417( 459円 )

5日目

12
M5

1個

417( 459円 )

5日目

18
M4

1個

417( 459円 )

5日目

18
M5

1個

393( 432円 )

5日目

9
M4

1個

408( 449円 )

5日目

9
M5

1個

384( 422円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレーム用ブラケットを取り付ける際に便利な板ナットです
・アルミフレームの溝に入れてお使いください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 板ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました