(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低始動抵抗キャスター LR-WJ型 旋回金具付

低始動抵抗キャスター LR-WJ型 旋回金具付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,777円
税込単価
3,055円

【特長】・始動抵抗が低く、取り回しが楽に!・軽量・高反発特殊ゴム素材・非汚染性...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    鋼板製
  • 取付高さ 範囲:
    170.1~200
  • 取付高 H(mm):
    191
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 車輪径 範囲:
    125.1~160
  • 車輪径(φ):
    150
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐磨耗性 / その他
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    75(80)
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    75(80)
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 用途:
    物流、台車
  • 最大荷重(daN):
    196
  • タイヤ幅(mm):
    35
  • トッププレート F1(mm):
    102
  • トッププレート F2(mm):
    102
  • シャフト径 T(φ):
    12
  • 偏芯 G(mm):
    39.5
  • フォーク幅 b(mm):
    55
  • 取付穴径 S(mm):
    11
  • 最大荷重(kg):
    200
  • 車輪特性詳細:
    耐久性、低始動抵抗性

型番

LR-150WJ-GR-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR-150WJ-GR-12

1個

2,777( 3,055円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・始動抵抗が低く、取り回しが楽に!
・軽量
・高反発特殊ゴム素材
・非汚染性のゴム材料

LR-150WJ-GR-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低始動抵抗キャスター LR-WJ型 旋回金具付の型番LR-150WJ-GR-12のページです。
型番LR-150WJ-GR-12に関する仕様情報を記載しております。

低始動抵抗キャスター LR-WJ型 旋回金具付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました