(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SGP管用Uボルト (インチねじタイプ・ユニクロ)

SGP管用Uボルト (インチねじタイプ・ユニクロ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
245円
税込単価
270円

【特長】・U字金具の代表的な製品です【用途】・SGP管パイプ締め付け金具・横配...

詳細情報を確認する

型番

TSGP2-BT80A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径(範囲)(mm)
呼び径(A)(mm)
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSGP2-BT80A

80.1~100.0
80
89.1

1個

245( 270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字金具の代表的な製品です
【用途】
・SGP管パイプ締め付け金具
・横配管、縦配管に

Loading...

TSGP2-BT80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGP管用Uボルト (インチねじタイプ・ユニクロ)の型番TSGP2-BT80Aのページです。
型番TSGP2-BT80Aに関する仕様情報を記載しております。

SGP管用Uボルト (インチねじタイプ・ユニクロ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSGP2-BT25A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径(範囲)
(mm)
呼び径(A)
(mm)
適合管外径
(mm)

180円

( 198円 )
1個 -

1日目

20.1~40.02534

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました