(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Eリング 三価クロメート サイズE-4.0【230個入り】

Eリング 三価クロメート サイズE-4.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
444円
税込単価
488円

【特長】・軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です・溝加工をした軸に、ラ...

詳細情報を確認する

型番

B340004 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B340004

1パック

230個入り

444( 488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です
・溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です

Loading...

B340004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eリング 三価クロメート サイズE-4.0の型番B340004のページです。
型番B340004に関する仕様情報を記載しております。

Eリング 三価クロメート サイズE-4.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました