(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラトップ(R)チェーン TTP形 ステンレスピンタイプ

プラトップ(R)チェーン TTP形 ステンレスピンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
343円
税込単価
377円

【特長】・世界標準形状。多様な用途で使用可能・低摩擦・耐摩耗ポリアセタール採用

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    82.6
  • チェーン仕様:
    低摩擦・耐磨耗仕様
  • 仕様記号:
    LFG
  • 外観色:
    グリーン
  • チェーンピッチ:
    38.1mm

(i)ご注意

  • プラトップチェーン本体には、継手ピンは付属しておりません。

型番

TTP826-LFG-L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)82.6チェーン仕様低摩擦・耐磨耗仕様
仕様記号LFG外観色グリーン
チェーンピッチ38.1mm - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTP826-LFG-L

1個

343( 377円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界標準形状。多様な用途で使用可能
・低摩擦・耐摩耗ポリアセタール採用

(i)ご注意

  • プラトップチェーン本体には、継手ピンは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラトップ(R)チェーン TTP形 ステンレスピンタイプの型番TTP826-LFG-Lのページです。
型番TTP826-LFG-Lに関する仕様情報を記載しております。

プラトップ(R)チェーン TTP形 ステンレスピンタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト