(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TP-C14767T-SRB
スレッドチューブエンド コンベヤコンポ

スレッドチューブエンド TP-C14767T-SRB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,826円
税込単価
3,109円

パイプに挿入し、ユニバーサルフートと組合せれば、コンベヤフレームの脚としてご使...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ポリアミド

型番

TP-C14767T-SRB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TP-C14767T-SRB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用パイプ外径(mm)
寸法L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-C14767T-SRB

48.6
55

1個

2,826( 3,109円 )

37日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプに挿入し、ユニバーサルフートと組合せれば、コンベヤフレームの脚としてご使用いただけます。

TP-C14767T-SRBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スレッドチューブエンドの型番TP-C14767T-SRBのページです。
型番TP-C14767T-SRBに関する仕様情報を記載しております。

スレッドチューブエンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TP-C14791T-SRB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用パイプ外径
(mm)
寸法L
(mm)

3,203円

( 3,523円 )
1個 -

6日目

60.550

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました