(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3本脚サポートベース

3本脚サポートベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,751円
税込単価
17,326円

【用途】・コンベヤの脚元を支持します・3本脚のサポートベースは、少ないパーツを...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    強化ポリアミド
  • 使用パイプ外径(mm):
    48.6

型番

TP-C15084TSS-SB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-C15084TSS-SB

1個

15,751( 17,326円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンベヤの脚元を支持します
・3本脚のサポートベースは、少ないパーツを使って安定した支持ができます

TP-C15084TSS-SBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本脚サポートベースの型番TP-C15084TSS-SBのページです。
型番TP-C15084TSS-SBに関する仕様情報を記載しております。

3本脚サポートベースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました