(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガイドブラケットスペーサ(幅調整用)

ガイドブラケットスペーサ(幅調整用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

【特長】・ガイドブラケットの高さや幅を調整するためのスペーサです

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    強化ポリアミド
  • 適用ガイドブラケット:
    TP-C13696T-GRB、TP-C13697T-GRB

型番

TP-C13400T-SP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-C13400T-SP

1個

1,180( 1,298円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドブラケットの高さや幅を調整するためのスペーサです

TP-C13400T-SPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドブラケットスペーサ(幅調整用)の型番TP-C13400T-SPのページです。
型番TP-C13400T-SPに関する仕様情報を記載しております。

ガイドブラケットスペーサ(幅調整用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました