(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TP-C13744NVT-GRC
ガイドレールクランプ(丸棒用) コンベヤコンポ

ガイドレールクランプ(丸棒用) TP-C13744NVT-GRC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

丸棒ガイドの固定用ガイドレールクランプです。【仕様】・材質:強化ポリアミド

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    強化ポリアミド

型番

TP-C13744NVT-GRC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TP-C13744NVT-GRC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用可能丸棒(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-C13744NVT-GRC

12

1個

2,060( 2,266円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸棒ガイドの固定用ガイドレールクランプです。
【仕様】
・材質:強化ポリアミド

TP-C13744NVT-GRCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドレールクランプ(丸棒用)の型番TP-C13744NVT-GRCのページです。
型番TP-C13744NVT-GRCに関する仕様情報を記載しております。

ガイドレールクランプ(丸棒用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TP-C13741T-GRC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用可能丸棒
(mm)

2,162円

( 2,378円 )
1個 -

6日目

10

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました