(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロート位置検出センサ

フロート位置検出センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,416円
税込単価
3,758円

【特長】・アンプ内蔵のフォトセンサを採用のコンパクトタイプです・旋回型検出カム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • センサ仕様:
    旋回型検出カム付フォトセンサ

型番

FLS-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLS-01

1個

3,416( 3,758円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンプ内蔵のフォトセンサを採用のコンパクトタイプです
・旋回型検出カムのスリット溝で検出するシンプルな構造です
・応差が小さく、繰り返しの検出精度が高いので微小差の位置検出をおこなうことができます

FLS-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロート位置検出センサの型番FLS-01のページです。
型番FLS-01に関する仕様情報を記載しております。

フロート位置検出センサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました