(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

開閉動作確認センサ

開閉動作確認センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,846円
税込単価
3,131円

【特長】・鉄片を安定検出する近接センサです・耐屈曲ケーブルを採用しています

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • センサ仕様:
    アンプ内蔵角型近接センサ

型番

GX-F8A-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-F8A-R

1個

2,846( 3,131円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄片を安定検出する近接センサです
・耐屈曲ケーブルを採用しています

GX-F8A-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開閉動作確認センサの型番GX-F8A-Rのページです。
型番GX-F8A-Rに関する仕様情報を記載しております。

開閉動作確認センサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました