(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:US-1
USシリーズ スプリングセンサー スプリングセンサー

USシリーズ スプリングセンサー US-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,807円
税込単価
6,388円

スプリングセンサーはコンタクトセンサーです。【特長】・導電体の被加工材とセンサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

US-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

US-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

US-1

[!]ケーブルは白色です。

 

US-5

[!]ケーブルは赤色です。

型番リスト

型番
コンタクト部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

US-1

120

1個

5,807( 6,388円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングセンサーはコンタクトセンサーです。
【特長】
・導電体の被加工材とセンサロッドが接触すると、センサ回路が閉じて通電します
・導電体の被加工材のみの接触を検出することができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

US-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

USシリーズ スプリングセンサーの型番US-1のページです。
型番US-1に関する仕様情報を記載しております。

USシリーズ スプリングセンサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
US-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コンタクト部長さ
(mm)

4,077円

( 4,485円 )
1個 -

6日目

190

コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました