(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-307W1
シェルアンドチューブタイプ熱交換器 SLシリーズ カムイコウギョウ

シェルアンドチューブタイプ熱交換器 SLシリーズ SL-307W1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56,437円
税込単価
62,081円

シェル(円筒)と多数のチューブ(伝熱管)の中に、それぞれ流体を通し、相互間で熱...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイルクーラー
  • シリーズ:
    SL
  • 管側パス数:
    4
  • バイパスバルブの有無:
    無(標準)

型番

SL-307W1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SL-307W1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
モデルナンバー
胴側流量区分
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-307W1

307
1型

1個

56,437( 62,081円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シェル(円筒)と多数のチューブ(伝熱管)の中に、それぞれ流体を通し、相互間で熱交換を行う構造の熱交換器です。

Loading...

SL-307W1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェルアンドチューブタイプ熱交換器 SLシリーズの型番SL-307W1のページです。
型番SL-307W1に関する仕様情報を記載しております。

シェルアンドチューブタイプ熱交換器 SLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL-304W1
SL-311W2
SL-526W2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モデルナンバー 胴側流量区分

41,113円

( 45,224円 )
1個 -

16日目

3041型

64,038円

( 70,442円 )
1個 -

16日目

3112型

133,705円

( 147,076円 )
1個 -

16日目

5262型

オイルクーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました