(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AF40用90°エルボ (型番リスト)

AF40用90°エルボ
通常単価(税別)
4,113円
税込単価
4,524円

最小Rでシャッターの向きを変えることができる『90゜エルボ』です。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ADC12
  • 奥行(mm):
    155
  • 幅(mm):
    155
  • 高(mm):
    40
  • 表面処理:
    銀色塗装
  • カラー:
    シルバー
  • 重量(g):
    433.5(本体)

型番

EL-40-135-90-SI 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

材質ADC12奥行(mm)155
幅(mm)155高(mm)40
表面処理銀色塗装カラーシルバー
重量(g)433.5(本体) - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL-40-135-90-SI

1個

4,113( 4,524円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

最小Rでシャッターの向きを変えることができる『90゜エルボ』です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF40用90°エルボの型番EL-40-135-90-SIのページです。
型番EL-40-135-90-SIに関する仕様情報を記載しております。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト