(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AF30用カバーAサポート

AF30用カバーAサポート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
418円
税込単価
460円

【特長】・自由に位置を決める事が出来ます・材質:POM(ポリアセタール)・カラ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    POM
  • 奥行(mm):
    22
  • 幅(mm):
    18
  • カラー:
    ライトグレー
  • 重量(g):
    13.2(本体)

型番

A-CAS-30-M5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-CAS-30-M5

1個

418( 460円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由に位置を決める事が出来ます
・材質:POM(ポリアセタール)
・カラー:ライトグレー
・重量:(本体)13.2+(備品)2.9=16.1g

A-CAS-30-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF30用カバーAサポートの型番A-CAS-30-M5のページです。
型番A-CAS-30-M5に関する仕様情報を記載しております。

AF30用カバーAサポートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました