(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無接点タッチスイッチ STM8

無接点タッチスイッチ STM8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,957円
税込単価
3,253円

【特長】・無接点回路で、長期繰返し使用にも安定動作・非常に高い動作点の再現精度...

詳細情報を確認する

型番

STM8-LED 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STM8-LED

1個

2,957( 3,253円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無接点回路で、長期繰返し使用にも安定動作
・非常に高い動作点の再現精度を実現できる
・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能
・寿命回数5000万回以上

STM8-LEDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無接点タッチスイッチ STM8の型番STM8-LEDのページです。
型番STM8-LEDに関する仕様情報を記載しております。

無接点タッチスイッチ STM8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました