(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形ハイロータ用 スイッチ単体(スイッチ位置可変形)

小形ハイロータ用 スイッチ単体(スイッチ位置可変形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,297円
税込価格
8,027円

【特長】・実際の使用揺動角度に合わせて検出位置(角度)を自由に変えることができ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • スイッチ位置:
    可変形
  • スイッチの種類:
    NPN出力
  • スイッチ取付位置:
    右用
  • リード線取出し方向:
    軸方向取出し

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CT-3R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CT-3R

1個

7,297( 8,027円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実際の使用揺動角度に合わせて検出位置(角度)を自由に変えることができます
・揺動角度可変形PROシリーズと組合せることにより、フレキシブルな角度設定ができます
・無接点スイッチを採用しており長寿命です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形ハイロータ用 スイッチ単体(スイッチ位置可変形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました