(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットリンクローラチェーン(FT80-RPSUS)

フィットリンクローラチェーン(FT80-RPSUS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
961円
税込単価
1,057円

【特長】・ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています・酸性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準チェーン
  • ピッチ:
    25.4
  • 列数:
    1
  • 環境:
    耐食性・耐高/低温
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    なし
  • 最大許容張力(kN):
    ~99
  • チェーンNo:
    80
  • ピン形式:
    RP
  • リンク数:
    2
  • ローラ外径(mm):
    15.87
  • 内リンク内幅(mm):
    15.88
  • 最大許容張力詳細(kN):
    1.77

型番

FT80-RPSUS2J 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類標準チェーンピッチ25.4
列数1環境耐食性・耐高/低温
材質[ステンレス] ステンレス表面処理なし
最大許容張力(kN)~99チェーンNo80
ピン形式RPリンク数2
ローラ外径(mm)15.87内リンク内幅(mm)15.88
最大許容張力詳細(kN)1.77 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT80-RPSUS2J

1個

961( 1,057円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています
・酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットリンクローラチェーン(FT80-RPSUS)の型番FT80-RPSUS2Jのページです。
型番FT80-RPSUS2Jに関する仕様情報を記載しております。

フィットリンクローラチェーン(FT80-RPSUS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト