(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RエナジーチューブR48型用 標準セパレーター(単品)

RエナジーチューブR48型用 標準セパレーター(単品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66円
税込単価
73円

【特長】・内部スペースを縦に仕切ります・幅広な台座デザインにより、太いケーブル...

詳細情報を確認する

  • エナジーチェーンの種類:
    関連部品
  • 適用エナジーチューブ:
    R48型

型番

481 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

481

1個

66( 73円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部スペースを縦に仕切ります
・幅広な台座デザインにより、太いケーブルやホースを使用しても安心です

Loading...

481で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RエナジーチューブR48型用 標準セパレーター(単品)の型番481のページです。
型番481に関する仕様情報を記載しております。

RエナジーチューブR48型用 標準セパレーター(単品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました