(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンフィックス くし歯型ケーブルクランプ タイプ3000

チェーンフィックス くし歯型ケーブルクランプ タイプ3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
712円 ~ 1,386円
税込価格
783円 ~ 1,525円

【特長】・Cプロファイル付きKMA取付ブラケット(合成樹脂/金属製取付ブラケッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
くし歯の数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5

1個

712( 783円 )

5日目

10

1個

820( 902円 )

5日目

11

1個

1,386( 1,525円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Cプロファイル付きKMA取付ブラケット(合成樹脂/金属製取付ブラケット)への取り付けが可能
・取付ブラケットに差し込み可能
・制御盤内または機械組立用の個別パーツとして使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンフィックス くし歯型ケーブルクランプ タイプ3000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました