(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2圧縮リング方式 V-Lok(ウェルディングエルボLR・オス)

2圧縮リング方式 V-Lok(ウェルディングエルボLR・オス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,084円
税込単価
2,292円

【特長】・V-Lokチューブスコネクター(LR)は、チューブを差込み、ナットを...

詳細情報を確認する

型番

VUWLR-9.52-13.7-V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUWLR-9.52-13.7-V

1個

2,084( 2,292円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・V-Lokチューブスコネクター(LR)は、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません
・ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます

Loading...

VUWLR-9.52-13.7-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2圧縮リング方式 V-Lok(ウェルディングエルボLR・オス)の型番VUWLR-9.52-13.7-Vのページです。
型番VUWLR-9.52-13.7-Vに関する仕様情報を記載しております。

2圧縮リング方式 V-Lok(ウェルディングエルボLR・オス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました