(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプバンド PZ 両抑式

パイプバンド PZ 両抑式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
196円
税込単価
216円

正和の配管用両抑式パイプバンドPZシリーズです。【仕様】・パイプサイズ:Φ8

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • パイプサイズ(Φ):
    8
  • 寸法A(mm):
    8.0

型番

PZ1108 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PZ1108

10個

196( 216円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正和の配管用両抑式パイプバンドPZシリーズです。
【仕様】
・パイプサイズ:Φ8

Loading...

PZ1108で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプバンド PZ 両抑式の型番PZ1108のページです。
型番PZ1108に関する仕様情報を記載しております。

パイプバンド PZ 両抑式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました