(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GCV-4D-NO-BA
ベローズシールグローブバルブ GCVシリーズ ベローズバルブ GCVシリーズ

ベローズシールグローブバルブ GCVシリーズ GCV-4D-NO-BA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,142円
税込単価
38,656円

【特長】・金属製ベローズシールを搭載し、高気密性・高耐久性を実現・バルブの開閉...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 使用流体:
    空気 / ガス / 蒸気
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体ライニング:
    なし
  • グローブバルブ種類:
    ベローズシール
  • 長さ L(mm):
    64
  • 高さ H(mm):
    72
  • 操作方式:
    空圧式単作動形
  • 洗浄方法:
    精密洗浄
  • 呼びサイズ:
    1/4"
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80
  • 使用圧力範囲(MPa):
    Vac.~1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GCV-4D-NO-BA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GCV-4D-NO-BA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
作動方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCV-4D-NO-BA

ノーマルオープン

1個

35,142( 38,656円 )

45日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製ベローズシールを搭載し、高気密性・高耐久性を実現
・バルブの開閉が一目で確認出来る、開閉インジケータを搭載
・接液部品精密洗浄による禁油処理
・クリーンルームにおける組立・包装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GCV-4D-NO-BAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベローズシールグローブバルブ GCVシリーズの型番GCV-4D-NO-BAのページです。
型番GCV-4D-NO-BAに関する仕様情報を記載しております。

ベローズシールグローブバルブ GCVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GCV-4D-NC-BA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
作動方式

35,142円

( 38,656円 )
1個 -

61日目

ノーマルクローズ

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました