(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ込み式ニードルバルブ

ねじ込み式ニードルバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,523円
税込単価
19,275円

【特長】・高圧ガス大臣認定品として、安全設計を行っています・ボディは堅牢な鍛造...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    グローブタイプ
  • 本体材質:
    SUSF316
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 供給側 配管ねじの呼び:
    1/4B
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び:
    1/4B
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 長さ L(mm):
    48
  • 高さ H(mm):
    68
  • ハンドル径 D(φ):
    58
  • 操作方式:
    手動式
  • オリフィス径(φmm):
    5
  • MAXCv値:
    0.46
  • 使用温度範囲(℃):
    -45~230

型番

US-127PB-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

US-127PB-R

1個

17,523( 19,275円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ガス大臣認定品として、安全設計を行っています
・ボディは堅牢な鍛造仕上げで、且つボンネットレス形のため、コンパクトです
・ステムの形状がニードルになっていますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます
・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっています
・ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっています
・ボディは、Uボルトで固定し易い形状としています

Loading...

US-127PB-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式ニードルバルブの型番US-127PB-Rのページです。
型番US-127PB-Rに関する仕様情報を記載しております。

ねじ込み式ニードルバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました