(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLDP130-P
保護キャップ 丸タイプ(黒)【1~10個入り】 キャップD(PVC)

保護キャップ 丸タイプ(黒) HLDP130-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
378円
税込単価
416円

【特長】・ボルトやケーブルなどの保護キャップとしてもご使用いただけます・豊富な...

詳細情報を確認する

型番

HLDP130-P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HLDP130-Pの仕様・寸法情報

形状タイプボルト・ナット用キャップ
キャップ材質樹脂
D(mm)15.4φd(mm)13
キャップ材質詳細PVC - -

カタログ

型番リスト

型番
D(mm)
φd(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLDP130-P

15.4
13

1パック

10個入り

378( 416円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトやケーブルなどの保護キャップとしてもご使用いただけます
・豊富なサイズバリエーションをラインアップしています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護キャップ 丸タイプ(黒)の型番HLDP130-Pのページです。
型番HLDP130-Pに関する仕様情報を記載しております。

保護キャップ 丸タイプ(黒)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLDP100-P
HLDP150-P
HLDP160-P
HLDP210-P
HLDP220-P
HLDP320-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
D(mm) φd(mm)

378円

( 416円 )

10個入り

1パック -

4日目

1210

458円

( 504円 )

10個入り

1パック -

4日目

17.415

458円

( 504円 )

10個入り

1パック -

4日目

18.416

77円

( 85円 )
1個 -

4日目

2421

96円

( 106円 )
1個 -

4日目

2522

412円

( 453円 )
1個 -

4日目

3532
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
D(mm) φd(mm)

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト