(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ用プラグ シリコン

ネジ用プラグ シリコン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
453円
税込単価
498円

【特長】・中実仕様で丈夫です・凹凸加工によりネジにフィットします・2種類のネジ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他形状
  • キャップ材質:
    その他
  • 色:
    緑色
  • キャップ材質詳細:
    シリコン

型番

GTM0405-P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTM0405-P

1個

453( 498円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中実仕様で丈夫です
・凹凸加工によりネジにフィットします
・2種類のネジサイズに対応

GTM0405-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ用プラグ シリコンの型番GTM0405-Pのページです。
型番GTM0405-Pに関する仕様情報を記載しております。

ネジ用プラグ シリコンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました