(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリムシール(TPE一体成型)板厚4.8mm用(対応板厚3.2~4.8mm)

トリムシール(TPE一体成型)板厚4.8mm用(対応板厚3.2~4.8mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,330円
税込単価
5,863円

【特長】・トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がない...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    トリムシール
  • 材質:
    本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
  • タイプ:
    C
  • 基本板厚(対応板厚)(mm):
    4.8(3.2~4.8)
  • 長さ(m):
    3
  • シリーズ:
    TSE
  • 色:

型番

TSEB480C-L3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSEB480C-L3

1個

5,330( 5,863円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです
・耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です

TSEB480C-L3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリムシール(TPE一体成型)板厚4.8mm用(対応板厚3.2~4.8mm)の型番TSEB480C-L3のページです。
型番TSEB480C-L3に関する仕様情報を記載しております。

トリムシール(TPE一体成型)板厚4.8mm用(対応板厚3.2~4.8mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました