(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリム(PVC)板厚0.8mm用(対応板厚0.4~1.6mm)

トリム(PVC)板厚0.8mm用(対応板厚0.4~1.6mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,346円
税込単価
9,181円

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    標準タイプ
  • 材質:
    本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)
  • 基本板厚(対応板厚)(mm):
    0.8(0.4~1.6)
  • 長さ(巻)(m):
    15
  • 表面模様:
    2
  • シリーズ:
    750
  • 色:

型番

750-08-B-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

750-08-B-2

1個

8,346( 9,181円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

750-08-B-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリム(PVC)板厚0.8mm用(対応板厚0.4~1.6mm)の型番750-08-B-2のページです。
型番750-08-B-2に関する仕様情報を記載しております。

トリム(PVC)板厚0.8mm用(対応板厚0.4~1.6mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました