(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリムシール(PVC)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)

トリムシール(PVC)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,148円
税込単価
23,263円

【特長】・トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです・チュー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    トリムシール
  • 材質:
    本体:PVC(塩化ビニール)、芯金:アルミ(A3004)、チューブ:EPDMスポンジラバー
  • タイプ:
    A
  • 基本板厚(対応板厚)(mm):
    6.4(5.5~6.4)
  • 長さ(巻)(m):
    15
  • シリーズ:
    6100
  • 色:

型番

6100-B-3X64A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6100-B-3X64A

1個

21,148( 23,263円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです
・チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です

6100-B-3X64Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリムシール(PVC)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)の型番6100-B-3X64Aのページです。
型番6100-B-3X64Aに関する仕様情報を記載しております。

トリムシール(PVC)板厚6.4mm用(対応板厚5.5~6.4mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました