(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリム(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚6.0~7.0mm)

トリム(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚6.0~7.0mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,387円
税込単価
12,526円

【特長】・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します・TPEは...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    標準タイプ
  • 材質:
    本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
  • 基本板厚(対応板厚)(mm):
    6.4(6.0~7.0)
  • 長さ(巻)(m):
    15
  • 表面模様:
    5
  • シリーズ:
    1375
  • 色:

型番

1375-64-B-5T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1375-64-B-5T

1個

11,387( 12,526円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します
・TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です

1375-64-B-5Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリム(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚6.0~7.0mm)の型番1375-64-B-5Tのページです。
型番1375-64-B-5Tに関する仕様情報を記載しております。

トリム(TPE)板厚6.4mm用(対応板厚6.0~7.0mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました