(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリム(TPE)板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)

トリム(TPE)板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,819円
税込単価
10,801円

【特長】・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します・TPEは...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    標準タイプ
  • 材質:
    本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
  • 基本板厚(対応板厚)(mm):
    4.8(4.0~5.0)
  • 長さ(巻)(m):
    15
  • 表面模様:
    3
  • シリーズ:
    100
  • 色:

型番

100-48-B-3T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類トリムトリム種類標準タイプ
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)基本板厚(対応板厚)(mm)4.8(4.0~5.0)
長さ(巻)(m)15表面模様3
シリーズ100

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-48-B-3T

1個

9,819( 10,801円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します
・TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリム(TPE)板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)の型番100-48-B-3Tのページです。
型番100-48-B-3Tに関する仕様情報を記載しております。

トリム(TPE)板厚4.8mm用(対応板厚4.0~5.0mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト