(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターボルト 足止めプレート スチール製

アジャスターボルト 足止めプレート スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
235円 ~ 339円
税込価格
259円 ~ 373円

【特長】・アジャスターを固定し、機器を安定させます【商品仕様】・材質:スチール

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
適合アジャスターねじ寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19.5
M12

1個

339( 373円 )

1日目

24.5
M16

1個

256( 282円 )

1日目

30.5
M20

1個

235( 259円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスターを固定し、機器を安定させます
【商品仕様】
・材質:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターボルト 足止めプレート スチール製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました