(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS1024
スラストベアリング スラストワッシャ スラストニードルベアリング

スラストベアリング スラストワッシャ AS1024

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
217円
税込単価
239円

スラストワッシャAS単体のわずかなそりは、アキシアル荷重が負荷されれば矯正され...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 弾性変形を避けるため、側面を相手部品の全面に均一接触させる必要があります。

型番

AS1024 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AS1024 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS1024

10
24

1個

217( 239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スラストワッシャAS単体のわずかなそりは、アキシアル荷重が負荷されれば矯正されます。

(i)ご注意

  • 弾性変形を避けるため、側面を相手部品の全面に均一接触させる必要があります。

AS1024で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストベアリング スラストワッシャの型番AS1024のページです。
型番AS1024に関する仕様情報を記載しております。

スラストベアリング スラストワッシャのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AS1226
AS1528
AS1629
AS1730
AS1831
AS2035
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(mm)
外径
(mm)

237円

( 261円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1226

198円

( 218円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1528

217円

( 239円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1629

217円

( 239円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1730

226円

( 249円 )
1個 あり

6日目

1831

217円

( 239円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2035

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました