(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WS1226
スラストベアリング 内輪 スラストニードルベアリング

スラストベアリング 内輪 WS1226

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
456円
税込単価
502円

【特長】・スラストベアリング 内輪・薄形に設計された内輪・サイズ規格: メート...

詳細情報を確認する

型番

WS1226 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WS1226 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS1226

12
26
2.75

3,000個

456( 502円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラストベアリング 内輪
・薄形に設計された内輪
・サイズ規格: メートル

WS1226で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストベアリング 内輪の型番WS1226のページです。
型番WS1226に関する仕様情報を記載しております。

スラストベアリング 内輪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WS1024
WS1528
WS1629
WS1730
WS1831
WS2035
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(mm)
外径
(mm)

(mm)

666円

( 733円 )
1個 あり

6日目

10242.75

740円

( 814円 )
1個 -

6日目

15282.75

609円

( 670円 )
1個 -

6日目

16292.75

637円

( 701円 )
1個 -

6日目

17302.75

748円

( 823円 )
1個 -

3日目

18312.75

758円

( 834円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

20352.75

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました