(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GS1629
スラストベアリング 外輪 スラストニードルベアリング

スラストベアリング 外輪 GS1629

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
699円
税込単価
769円

【特長】・スラストベアリング 外輪・薄形に設計された外輪・サイズ規格: メート...

詳細情報を確認する

型番

GS1629 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GS1629 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS1629

16
29
2.75

1個

699( 769円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラストベアリング 外輪
・薄形に設計された外輪
・サイズ規格: メートル

GS1629で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストベアリング 外輪の型番GS1629のページです。
型番GS1629に関する仕様情報を記載しております。

スラストベアリング 外輪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GS1024
GS1226
GS1528
GS1730
GS1831
GS2035
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(mm)
外径
(mm)

(mm)

668円

( 735円 )
1個 あり

6日目

10242.75

704円

( 774円 )
1個 あり

6日目

12262.75

586円

( 645円 )
1個 -

3日目

15282.75

779円

( 857円 )
1個 -

3日目

17302.75

728円

( 801円 )
1個 -

3日目

18312.75

788円

( 867円 )
1個 -

6日目

20352.75

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました