(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーロック FLFシリーズ(標準フリーピストンタイプ)取付用ワイヤー

フリーロック FLFシリーズ(標準フリーピストンタイプ)取付用ワイヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,218円
税込単価
3,540円

KYB(カヤバ工業)ガススプリング・ガススプリング用ブラケット フリーロック ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 適用本体:
    フリーロック FLFシリーズ

型番

NPC009-600-55 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPC009-600-55

1個

3,218( 3,540円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KYB(カヤバ工業)ガススプリング・ガススプリング用ブラケット フリーロック FLFシリーズ(標準フリーピストンタイプ)取付用ワイヤー。

Loading...

NPC009-600-55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーロック FLFシリーズ(標準フリーピストンタイプ)取付用ワイヤーの型番NPC009-600-55のページです。
型番NPC009-600-55に関する仕様情報を記載しております。

フリーロック FLFシリーズ(標準フリーピストンタイプ)取付用ワイヤーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました