(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLF50-25
フリーロック FLFシリーズ(標準フリーピストンタイプ) カヤバ

フリーロック FLFシリーズ(標準フリーピストンタイプ) FLF50-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,302円
税込単価
12,432円

【特長】・全方向に取付可能です・ピストンロッド伸び速度を調整できます

詳細情報を確認する

型番

FLF50-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FLF50-25の仕様・寸法情報

種類ガススプリングストローク S(mm)50
ガススプリングの(構造)種類取付方向自在(フリーピストン)タイプFa(N)245
最小長 Lmin(mm)269取付ブラケット固定部外径(φ)8
Fb259N最大長 Lmax319mm

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
最小長 Lmin(mm)
Fb
最大長 Lmax
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLF50-25

50
269
259N
319mm

1個

11,302( 12,432円 )

55日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・全方向に取付可能です
・ピストンロッド伸び速度を調整できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーロック FLFシリーズ(標準フリーピストンタイプ)の型番FLF50-25のページです。
型番FLF50-25に関する仕様情報を記載しております。

フリーロック FLFシリーズ(標準フリーピストンタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FLF150-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク S
(mm)
最小長 Lmin
(mm)
Fb 最大長 Lmax

6,277円

( 6,905円 )
1個 あり

55日目

150379302N529mm
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク S
(mm)
最小長 Lmin
(mm)
Fb 最大長 Lmax

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト