(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CVキャップ【100個入り】

CVキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,650円 ~ 9,731円
税込価格
6,215円 ~ 10,704円

【特長】・防塵性能を高め、装置の組付け時の負荷を軽減・LMガイドのLMレール取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
使用ボルト(M)
主要寸法D(mm)
主要寸法H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M5
9.8
2.6

1パック

100個入り

5,650( 6,215円 )

18日目

M6
11.4
2.6

1パック

100個入り

7,302( 8,032円 )

18日目

M8
14.4
3.3

1パック

100個入り

9,731( 10,704円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵性能を高め、装置の組付け時の負荷を軽減
・LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まると、LMブロック内部に流入する可能性があります
・そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでカバー・保護することで異物の流入を防ぐことができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました