(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BRH30V
ベストローラー インナーレース片側突出タイプ ジュシコートベアリング

ベストローラー インナーレース片側突出タイプ BRH30V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
907円
税込単価
998円

【特長】・ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています・静音性と...

詳細情報を確認する

  • ベアリング材質:
    スチール
  • 外輪タイプ・種類:
    フラット
  • 外輪材質:
    ウレタン
  • 取付種類:
  • 使用環境:
    耐久性
  • 仕様詳細:
    インナーレース片側突出タイプ
  • 適用温度範囲(℃):
    -10~40

型番

BRH30V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BRH30V の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
外径 D(φ)
幅 B(mm)
内径 d1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRH30V

30
11
8

1個

907( 998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています
・静音性と耐久性に優れています
【用途】
・各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など

Loading...

BRH30Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベストローラー インナーレース片側突出タイプの型番BRH30Vのページです。
型番BRH30Vに関する仕様情報を記載しております。

ベストローラー インナーレース片側突出タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BRH40V
BRH70V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D
(φ)
幅 B
(mm)
内径 d1
(φ)

1,290円

( 1,419円 )
1個 あり

1日目

401412

2,403円

( 2,643円 )
1個 あり

1日目

701925

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました