(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS1008-150
パイジョン専用オリジナルパイプ 定尺マルパイプ/カットマルパイプ イチジ

パイジョン専用オリジナルパイプ 定尺マルパイプ/カットマルパイプ SS1008-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
323円
税込単価
355円

【特長】・外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて制作しています・...

詳細情報を確認する

型番

SS1008-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SS1008-150 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
パイプ外径(mm)
長さ(mm)
パイプ厚さ t(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS1008-150

10
150
0.8
定尺マルパイプ

1個

323( 355円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて制作しています
・パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています

SS1008-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイジョン専用オリジナルパイプ 定尺マルパイプ/カットマルパイプの型番SS1008-150のページです。
型番SS1008-150に関する仕様情報を記載しております。

パイジョン専用オリジナルパイプ 定尺マルパイプ/カットマルパイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS1208-130
SS1208-380
SS1208-450
SS1208-500
SS1312-800
SS1910-1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パイプ外径
(mm)
長さ
(mm)
パイプ厚さ t
(mm)
タイプ

745円

( 820円 )
1個 -

24日目

121300.8カットマルパイプ

1,096円

( 1,206円 )
1個 -

24日目

123800.8カットマルパイプ

948円

( 1,043円 )
1個 -

14日目

124500.8カットマルパイプ

1,601円

( 1,761円 )
1個 -

30日目

125000.8カットマルパイプ

2,226円

( 2,449円 )
1個 -

9日目

138001.2カットマルパイプ

3,384円

( 3,722円 )
1個 -

9日目

1910001定尺マルパイプ

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました